エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO 平端子用絶縁キャップ【50個入り】

通常単価(税別)
325円
税込単価
358円
通常出荷日:1日目

【特長】・後付け可能で柔軟性が高く、装着後の電線と端子によくフィットします。・防湿、腐食から守ります。...

詳細を確認

型番:

ZCB250-2.5-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

ZCB250-2.5-50の仕様・寸法情報

全長(mm)
26
JANコード
4989999950106
トラスココード
115-6976
最高使用温度(℃)
-20~60
色
透明
定格電圧(V)
250V
内寸(mm)
2.5
電線抱合範囲 より線([[MM2]])
0.38~1.0
質量(g)
36
材質1
ポリ塩化ビニール
適用端子
250メス
電線抱合範囲AWG
22~18
電線抱合範囲 AWG
22~18
適合端子
250メス

型番リスト

表示件数
型番
ZCB250-2.5-50

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

内寸(mm)

電線抱合範囲 より線([[MM2]])

質量(g)

適用端子

電線抱合範囲AWG

電線抱合範囲 AWG

適合端子

最小発注数量
26
4989999950106
115-6976
2.5
0.38~1.0
36
250メス
22~18
22~18
250メス
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
325円
( 358円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・後付け可能で柔軟性が高く、装着後の電線と端子によくフィットします。
・防湿、腐食から守ります。
・透明で内部の接続状態が容易に確認できます。
【用途】
・端子や電線の劣化防止に。
・既存品の付け替え用キャップとして。
【材質】
・ポリ塩化ビニール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 平端子用絶縁キャップの型番ZCB250-2.5-50のページです。 型番ZCB250-2.5-50に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 平端子用絶縁キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 平端子用絶縁キャップ
TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 丸形
TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 先開形
絶縁被覆付圧着端子(棒形)
TRUSCO 裸圧着端子丸形
TRUSCO 裸圧着端子先開形
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格325円1,359円 -1,564円 -1,577円 -1,932円1,886円
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
最高使用温度(℃)-20~60使用温度範囲:-40℃~120℃使用温度範囲:-40℃~120℃---
色透明-----
定格電圧(V)250V600600600--
材質1ポリ塩化ビニール端子:無酸素銅(電気すずメッキ)端子:無酸素銅(電気すずメッキ)端子:無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました