ツール用品技術窓口

JST 圧着工具 YRS-859 YRS-859

JST 圧着工具 YRS-859

通常単価(税別)
243,693円
税込単価
268,062円
通常出荷日:5日目

圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 32 → 28 AWG全長 = 224mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。実物と異なる事がございますので、メーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

YRS-859
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

製品仕様

型番工具種類圧着工具種類最小ワイヤサイズ全長
YRS-859圧着工具・圧接工具ラチェット32 → 28 AWG224mm

YRS-859の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
YRS-859
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243,693円
( 268,062円 )
5日目

詳細情報

基本情報

圧着工具種類 = ラチェット
ケーブルサイズ = 32 → 28 AWG
全長 = 224mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。実物と異なる事がございますので、メーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JST 圧着工具 YRS-859の型番YRS-859のページです。 型番YRS-859に関する仕様情報を記載しております。
JST 圧着工具 YRS-859のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JST 圧着工具 YRS-859
圧着端子用圧着工具
絶縁圧着端子用圧着工具
圧着用手動工具
圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-1)
圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用
メーカー日本圧着端子製造プレスマスタープレスマスターモレックスミスミツノダ
通常価格243,693円18,346円16,968円 -47,517円 -6,563円10,522円 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました