エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

フィルタ付きアダプタ D-subコネクタ

通常単価(税別)
5,044円
税込単価
5,548円
通常出荷日:5日目

RS Pro ブランド。高品質な、D-subコネクタアクセサリです。【特長】・有効なEMCを実装・10...

詳細を確認
  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番:

238-7343
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

238-7343の仕様・寸法情報

中継コネクタ形状1
D-sub 9ピン オス
中継コネクタ形状2
D-sub 9ピン メス

型番リスト

表示件数
型番
238-7343
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,044円
( 5,548円 )
5日目

詳細情報

基本情報

RS Pro ブランド。高品質な、D-subコネクタアクセサリです。
【特長】
・有効なEMCを実装
・1000pFセラミックコンデンサ内蔵
・標準のサブミニチュアDコネクタに装着する、プラグ及びソケットインターフェイスとして設計

ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルタ付きアダプタ D-subコネクタの型番238-7343のページです。 型番238-7343に関する仕様情報を記載しております。
フィルタ付きアダプタ D-subコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルタ付きアダプタ D-subコネクタ
D-Subコネクタ ヌルモデムアダプタ
RS Pro ジェンダーチェンジャー f用途
Cinch フィルタ付きアダプタ f用途 25極D-Subコネクタ
RJ45アダプタ MHDAシリーズ
D-subコネクタキット 15極 D-subプラグ FMKシリーズ
メーカーRS PRORS PRORS PROBel FuseRS PROモレックス
通常価格5,044円3,784円2,533円32,180円3,250円 -12,090円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
中継コネクタ形状1D-sub 9ピン オスD-Sub 25ピン オスD-Sub 25ピン オス---
中継コネクタ形状2D-sub 9ピン メスD-Sub 25ピン メスD-Sub 25ピン オス---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました