エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

D-Subコネクタ ヌルモデムアダプタ

通常単価(税別)
3,784円
税込単価
4,162円
通常出荷日:5日目

RS Pro ブランド。高品質な、D-subコネクタアクセサリです。【特長】・データ送受信クロスオーバ...

詳細を確認
  • メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番:

202-515
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

202-515の仕様・寸法情報

中継コネクタ形状1
D-Sub 25ピン オス
中継コネクタ形状2
D-Sub 25ピン メス

型番リスト

表示件数
型番
202-515
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,784円
( 4,162円 )
5日目

詳細情報

基本情報

RS Pro ブランド。高品質な、D-subコネクタアクセサリです。
【特長】
・データ送受信クロスオーバー用25ピンDコネクタモデムアダプター
・ピン2と3はクロスオーバー(2-3/3-2)するが、他は全てピン対ピンで配線
・PVCシェル部はRFI/EMI干渉から完全にシールド

ご注意

  • メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D-Subコネクタ ヌルモデムアダプタの型番202-515のページです。 型番202-515に関する仕様情報を記載しております。
D-Subコネクタ ヌルモデムアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-Subコネクタ ヌルモデムアダプタ
フィルタ付きアダプタ D-subコネクタ
RS Pro ジェンダーチェンジャー f用途
D-subコネクタキット 15極 D-subプラグ FMKシリーズ
D-subコネクタ用バックシェル
Harting D-subコネクタ用バックシェル D-sub シリーズ ストレート 9極 メタル
メーカーRS PRORS PRORS PROモレックスRS PROHARTING
通常価格3,784円5,044円2,533円12,090円1,052円 -2,602円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
中継コネクタ形状1D-Sub 25ピン オスD-sub 9ピン オスD-Sub 25ピン オス---
中継コネクタ形状2D-Sub 25ピン メスD-sub 9ピン メスD-Sub 25ピン オス---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました