エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

RS Pro DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けブラケット TSシリーズ

通常単価(税別)
642円
税込単価
706円
通常出荷日:5日目

RS Pro ブランド。高品質な、DINレール端子台アクセサリです。

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番:

467-377
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

467-377の仕様・寸法情報

アクセサリタイプ
アングルブラケット
併用可能製品
DINレール
シリーズ
TS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
467-377
関連
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
642円
( 706円 )
5日目

詳細情報

基本情報

RS Pro ブランド。高品質な、DINレール端子台アクセサリです。

ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けブラケット TSシリーズの型番467-377のページです。 型番467-377に関する仕様情報を記載しております。
RS Pro DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けブラケット TSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS Pro DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けブラケット TSシリーズ
DINレール取付用端子アクセサリ 取り付け脚 FM 4シリーズ
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWシリーズ
DINレール用固定アクセサリ
DINレール取付用端子アクセサリ 型番 WAP 2.5-10 -1050000000
DINレール取付用 プリント基板キャリア 288シリーズ
メーカーRS PROワイドミュラーワイドミュラーワゴワイドミュラーワゴ
通常価格642円586円390円127円 -352円222円 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
アクセサリタイプアングルブラケット-----
併用可能製品DINレール-----
シリーズTS-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました