エレクトロニクス部品技術窓口

RG58/59 crimp tool

通常単価(税別)
17,100円
税込単価
18,810円
通常出荷日:5日目

Proラチェット式圧着工具です。BNC、TNC、UHF、miniUHF及びSMA、グループA/Cなど、...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番:

473-0648
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

473-0648の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適応サイズ
1.72~5.41mm2
適用ケーブル規格
RG58、RG59
圧着工具種類
ラチェット
圧着コネクタのタイプ
BNC、TNC
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
473-0648
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,100円
( 18,810円 )
5日目

詳細情報

基本情報

Proラチェット式圧着工具です。
BNC、TNC、UHF、miniUHF及びSMA、グループA/Cなど、50Ω及び75Ωのコネクタ範囲の終端を支援するラチェット機能を備えています。

ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RG58/59 crimp toolの型番473-0648のページです。 型番473-0648に関する仕様情報を記載しております。
RG58/59 crimp toolのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RG58/59 crimp tool
圧着端子専用圧着工具 手動工具(MTR-TOOL-E)
圧着端子専用圧着工具 手動工具(MTR-TOOL-NY)
圧着端子専用圧着工具 手動工具(MTR-TOOL-NN)
圧着端子専用圧着工具 手動工具(MTR-TOOL-BR)
【日本圧着端子製造】VHコネクタ 純正手動圧着工具
メーカーRS PROミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格17,100円5,397円6,024円5,486円6,024円64,075円
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適応サイズ1.72~5.41mm20.25~6mm21.25~5.5mm21.25~5.5mm222~14AWG22~18AWG
適用ケーブル規格RG58、RG59-----
圧着工具種類ラチェット-----
圧着コネクタのタイプBNC、TNC-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました