17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スイングプラグタップ/3個口/2m/ホワイト T-S02N-2320WH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイングプラグタップ/3個口/2m/ホワイト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T-S02N-2320WH

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。

【概要】
・電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
・差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
・トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
・電源コードには一般社団法人192配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
・プラグ仕様は2ピン式で、コンパクトな3個口タイプです。

【仕様】
・本体差込口形状:2ピン
・本体差込口個数:3個口
・プラグ仕様:2ピン
・コード長:2.0m
・定格:125V・15A・1500W
・絶縁キャップ付きプラグ:○
・二重被ふく:○
・スイングプラグ:○
・カラー:ホワイト
・材質:本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
・外形寸法:幅39mm×奥行92mm×高さ22.5mm ※コード部分及びプラグ部分を除く
・質量:約224g
・使用可能地域:本製品は192国内の電源を想定して設計されていますので、192国外ではご使用いただけません。
・電気用品安全法:PSE適合

【JANコード】
4549550103022

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。推奨代替品はございません。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト