エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

5ボタンBlueLED有線マウス(ブラック)

型番:

M-Y9UBBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M-Y9UBBKの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番インターフェイスコネクタ形状対応機種対応OS分解能読取り方式LED色ボタン数ホイール数電源カラー外形寸法(マウス本体)サイズ分類質量外形寸法ケーブル長付属品VCCI classB対応保証期間JANコード
M-Y9UBBKUSBUSB(A)オスUSBインターフェイスを搭載したWindows OS、Macintosh OS搭載機Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS High Sierra(10.13)1600カウント光学センサー方式ブルー5個 ※ホイールボタン含む1個USBバスパワーブラック約幅61.5×奥行き100.0×高さ38.0mmMサイズ約74.5g約幅61.5×奥行き100.0×高さ38.0mm約1.5mユーザーズマニュアル×1○6カ月4953103373228

型番リスト

表示件数
型番
M-Y9UBBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,490円
( 1,639円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながらWeb閲覧に便利な"進む・戻る"ボタンを搭載し、快適な操作性を実現した5ボタンBlueLED有線マウス。

【概要】
・挿すだけですぐに使える有線接続タイプの5ボタンBlueLED有線マウスです。
・リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードモデルです。
・Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプです。
・標準的なMサイズなので長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも最適です。
・握りやすい左右対称デザインで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。
・指先の幅に近く、回しやすい7.0mmの幅広ホイールを採用しています。
・小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
・さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
・ドライバなどのインストールの必要がなく、USBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
・ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。
・デスクトップパソコンとの接続でもゆとりのあるケーブル長1.5mです。

【仕様】
・インターフェイス:USB
・コネクタ形状:USB(A)オス
・対応機種:USBインターフェイスを搭載したWindows OS、Macintosh OS搭載機
・対応OS:Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS High Sierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
・分解能:1600カウント
・読取り方式:光学センサー方式
・LED色:ブルー
・ボタン数:5個 ※ホイールボタン含む
・ホイール数:1個
・電源:USBバスパワー
・定格電圧:5.0V
・カラー:ブラック
・外形寸法:約幅61.5×奥行き100.0×高さ38.0mm
・サイズ分類:Mサイズ
・ケーブル長:約1.5m
・質量:約74.5g
・付属品:ユーザーズマニュアル×1
・VCCI classB対応:○
・保証期間:6カ月

【JANコード】
4953103373228

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5ボタンBlueLED有線マウス(ブラック)の型番M-Y9UBBKのページです。 型番M-Y9UBBKに関する仕様情報を記載しております。
5ボタンBlueLED有線マウス(ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ボタンBlueLED有線マウス(ブラック)
5ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)
3ボタンBlueLED有線マウス(ブラック)
3ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)
5ボタンBlueLED無線マウス(ホワイト)
3ボタンBlueLED有線マウス(ピンク)
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格1,490円1,890円930円1,490円3,640円2,089円
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました