17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MacBook・MacBook Air 13.3型ワイド対応 画面反射防止付 液晶保護フィルム LCD-MB133

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MacBook・MacBook Air 13.3型ワイド対応 画面反射防止付 液晶保護フィルム

販売終了

型番

LCD-MB133

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

MacBook・MacBook Air 13.3型ワイド対応液晶保護フィルム 画面への反射を防ぎます

【特長】
・Apple MacBook・MacBook Air(13.3型ワイド)用液晶保護フィルムです。
・画面への反射を防ぎ、パソコン作業を快適にします。
・テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプです。
・0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します。
・ノートパソコンに使用しても、フィルムを付けたまま閉じられます。
・フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができます。
・タッチパネルにも対応しています。
・PET(ポリエチレンテレフタレート)素材とシリコン膜の貼り合わせに接着剤を使用していませんので、液晶画面に接着成分が残ったりはがれにくくなるといった不具合は起こりません。接着面にシリコン素材を使用しているので画面にぴったり貼り付き、両面テープ不要です。
・他社製品では2枚のPET(ポリエチレンテレフタレート)素材を接着剤で貼り合わせているので経年変化によるはがれなどの恐れがありますが、サンワサプライ製品は1枚のPET(ポリエチレンテレフタレート)素材のみを使用しています。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
W287×D0.2×H180mm
JANコード
4969887292624
素材
接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
仕様
光線透過率:93.6%、紫外線カット:99%
付属品
取り付け用ヘラ
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト