エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

RoHS2(10物質)?最小発注数量
ブラック
非対応
1個
ホワイト
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
822円
( 904円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,344円
( 1,478円 )
6日目

詳細情報

基本情報

・環境に配慮した簡易パッケージモデル・使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス・手になじむデザイン
・デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m
・古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応
・BSMRU21WHZ:ホワイト
・BSMRU21BKZ:ブラック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル のレビュー
2.5平均満足度:2.52件のレビュー
PC用
1
満足度:1.0
デスクとの接地面がフラットでなくガタガタしていて左ボタンを押すたびにガタついて使いずらい

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見をいただきまして、誠にありがとうございます。 お客様のご期待にそえず申し訳ございませんでした。 ご購入いただいたマウスのガタつきにつきまして、メーカーに水平精度を確認いたします。 商品自体に明らかな不良が認められる場合は、交換対応等実施いたしますのでお申し付けください。 その他お気づきの点がございましたらご連絡いただけますと幸いです。 今後とも忌憚ないご意見・ご要望をいただけますと幸いです。

0人が参考にしています。
マウス
4
満足度:4.0
親指の当たる部分が掘り下げてあるので グリップが効いて操作しやすい
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル
無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル
有線3ボタンBlue LED マウス
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Sサイズ
有線PS2 光学式マウス 3ボタンタイプ
メーカーバッファローバッファローエレコムバッファローバッファローバッファロー
通常価格822円-1,550円3,070円1,630円 -1,713円 -2,041円
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目2日目6日目6日目在庫品1日目
インターフェイスUSBワイヤレスUSBUSBUSBPS/2
マウス種類光学式光学式光学式光学式光学式光学式
寸法 奥行き(mm)10896109.71009494
寸法 幅(mm)665759.6615454
寸法 厚み(mm)423538.9403636

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト