エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Sサイズ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

RoHS2(10物質)?最小発注数量
ブラック
対応
1個
ホワイト
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,713円
( 1,884円 )
6日目
1,778円
( 1,956円 )
6日目

詳細情報

基本情報

・Auto-Negotiation(100M/1000M/2.5G/5G/10G Full-Duplex)機能搭載※Half-Duplex非対応
・Auto-MDI/MDI-X 機能搭載
・JumboFrame(9,216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送
・IEEE802.3x フローコントロールサポート
・不良パケットフィルタリング機能搭載
・LEDインジケータ搭載
・金属筐体採用
・電源ユニット内蔵
・省電力モード対応(EEE、LinkDown時)
・BSMOU050SWHZ:ホワイト
・BSMOU050SBKZ:ブラック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Sサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Sサイズ
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ
USB光学式マウス(Sサイズ)
有線PS2 光学式マウス 3ボタンタイプ
USBレーザーマウス(Mサイズ) M-S2ULRSシリーズ
マウス 無線 IR光学式 3ボタン 電池長持ち
メーカーバッファローバッファローエレコムバッファローエレコムバッファロー
通常価格1,713円-1,630円 -1,965円2,041円1,490円1,459円 -
通常出荷日6日目6日目7日目在庫品1日目在庫品1日目6日目
インターフェイスUSBUSBUSBPS/2USBワイヤレス
マウス種類光学式光学式光学式光学式レーザー式光学式
寸法 奥行き(mm)94100929410599
寸法 幅(mm)546153546062
寸法 厚み(mm)364036.4364040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト