エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

USBスリムキーボード

通常単価(税別)
4,990円
税込単価
5,489円
通常出荷日:4日目

無駄を省いた薄型&コンパクトキーボード、テンキーなしタイプ【特長】・テンキー部分を取り除き、幅293m...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

SKB-SL18WN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SKB-SL18WNの仕様・寸法情報

種類
キーボード
インターフェイス
USB
キー配列
[日本語] 日本語
キー数(キー)
85
キーボードタイプ
[コンパクト] コンパクト/スリム
マウス機能
無
寸法 奥行き(mm)
115
寸法 幅(mm)
293
寸法 厚み(mm)
19
色
ホワイト
JANコード
4969887693414
キーピッチ(mm)
19
質量(g)
約330
仕様
テンキーなし
キーストローク(mm)
2
キースイッチ方式
パンタグラフ
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 11・10・8.1・8

型番リスト

表示件数
型番
SKB-SL18WN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,990円
( 5,489円 )
4日目

詳細情報

基本情報

無駄を省いた薄型&コンパクトキーボード、テンキーなしタイプ

【特長】
・テンキー部分を取り除き、幅293mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。
・キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。
・隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。
・使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。
・ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。
・2段階調節が可能なスタンド付きです。

<注意事項>
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
※このキーボードを初めて使用するときに、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。
※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープ、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しないことがあります。この時は接続しているUSBコネクタを一度引き抜いてからもう一度接続しなおしてください。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBスリムキーボードの型番SKB-SL18WNのページです。 型番SKB-SL18WNに関する仕様情報を記載しております。
USBスリムキーボードのレビュー
この商品のレビューはありません

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました