エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

サーバーラック用コンセント

通常単価(税別)
11,220円~21,850円
税込単価
12,342円~24,035円
通常出荷日:3日目~19日目

3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能なサーバーラック用コンセント。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

プラグ形状

許容電力

(W)

定格電流

(A)

機能

差込口個数/分割口

ケーブルタイプ

サイズ

(mm)

JANコード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
電源タップ
A-3
1500
15
通電ランプ付
12
VCTF2.0
W840×D55.4×H29.5
4969887832769
非対応
1個
-
A-3
1500
15
ブレーカー / 通電ランプ付
12
VCTF2.0
W960×D55.4×H29.5
4969887825112
非対応
1個
-
A-3
1500
15
通電ランプ付
18
VCTF2.0
W1080×D55.4×H29.5
4969887832776
非対応
1個
-
A-3
1500
15
通電ランプ付
9
VCTF2.0
W680×D55.4×H29.5
4969887832752
非対応
1個
-
A-3
1500
15
ブレーカー / 通電ランプ付
9
VCTF2.0
W800×D55.4×H29.5
4969887825105
対応
1個
-
引掛け・NEMA
2000
20
通電ランプ付
12
VCTF3.5
W840×D55.4×H29.5
4969887832844
非対応
1個
-
引掛け・NEMA
2000
20
通電ランプ付
9
VCTF3.5
W680×D55.4×H29.5
4969887832837
非対応
1個
-
引掛け・NEMA
2000
20
ブレーカー / 通電ランプ付
9
VCTF3.5
W800×D55.4×H29.5
4969887825143
非対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,920円
( 14,212円 )
3日目
17,890円
( 19,679円 )
4日目
16,900円
( 18,590円 )
4日目
11,220円
( 12,342円 )
4日目
15,900円
( 17,490円 )
19日目
16,900円
( 18,590円 )
4日目
14,910円
( 16,401円 )
4日目
21,850円
( 24,035円 )
19日目

詳細情報

基本情報

3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能なサーバーラック用コンセント。
【特長】
・通電表示LEDランプを標準装備してます
・抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します
・タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています
・端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です
・電源コード(3m)、プラグが標準で付いています
<取り付け方法>
1. 付属の取り付け金具でサイドフレームへ取り付け可能です
2. タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取り付け可能です(取り付け用ネジは付属していません)
3. オプションのL型取り付け金具でマウントフレームへ取り付け可能です(L型金具(TAP-SVSET)は別売です。付属されている金具はタップ本体のスライドレール用金具2個のみです)

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーバーラック用コンセントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーバーラック用コンセント
ACアダプタ専用電源延長コード
一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ
個別スイッチ付 雷ガードタップ T-04-26PNシリーズ
3ピンプラグ対応タップ(マグネット付)
パソコン連動タップ(BOXタイプ・ラインタイプ)
メーカーサンワサプライサンワサプライエレコムエレコムエレコムサンワサプライ
通常価格11,220円-2,693円 -3,530円2,090円4,220円 -11,966円 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目1日目7日目1日目在庫品1日目
ソケット形状A-3抜け止めA-2ソケットA-3ソケットA-2ソケットA-3ソケットA-3抜け止め
定格電圧(V)125125125125125125
ケーブル長(m)30.52.522.52
対応国(規格)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)
プラグ角度(正面時の引出方向)ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト