エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口)

    通常単価(税別)
    1,890円
    税込単価
    2,079円
    通常出荷日:3日目

    ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる3分岐タイプの電源延長コード。【特長】・他の差込口をふさがないた...

    詳細を確認

    型番:

    TAP-EX3BKN
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TAP-EX3BKNの仕様・寸法情報

    色
    ブラック
    JANコード
    4969887833483

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-EX3BKN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,890円
    ( 2,079円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる3分岐タイプの電源延長コード。

    【特長】
    ・他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる3分岐タイプの電源延長コードです。
    ・安全な二重被ふくコードです。
    ・恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
    ・中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口)の型番TAP-EX3BKNのページです。 型番TAP-EX3BKNに関する仕様情報を記載しております。
    ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口)
    20Aコンセントバー用防塵カバー
    15Aコンセントバー用防塵カバー
    電源コード(3P・ストレートコネクタ・2m)
    電源コード(3P・ストレートコネクタ・1m)
    電源コード(2P・ストレートコネクタ・2m)
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格1,890円1,322円781円1,421円922円768円
    通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
    色ブラック白黒---
    JANコード496988783348349698878317174969887226759496988783780149698878377954969887837740

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました