エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

USBエクステンダ-

通常単価(税別)
13,910円
税込単価
15,301円
通常出荷日:4日目

USB1.1機器を最大40m延長するエクステンダー。【特長】・USB1.1機器をLANケーブル(カテゴ...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

型番:

USB-RP40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

USB-RP40の仕様・寸法情報

変換前通信方式
USB
変換後通信方式
USB
寸法 縦(mm)
マスター、スレーブ:25
寸法 横(mm)
マスター、スレーブ:39
寸法 奥行き(mm)
マスター、スレーブ:54
種類
USBエクステンダ-
コネクタ形状
マスター(PC側)/USB Aコネクタ オス×1(直付けケーブル30cm)・RJ45 メス / スレーブ(機器側)/RJ45 メス・USB Aコネクタ メス×1
インターフェース
USB仕様 Ver.1.1準拠
伝送速度(bps)
12M/1.5M(理論値)
JANコード
4969887582855

型番リスト

表示件数
型番
USB-RP40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,910円
( 15,301円 )
4日目

詳細情報

基本情報

USB1.1機器を最大40m延長するエクステンダー。

【特長】
・USB1.1機器をLANケーブル(カテゴリ5)を使用して最大40m延長することができるエクステンダーセットです。
※LANケーブル(カテゴリ5)・USBケーブルは付属しておりませんので、必要な長さのケーブルを別途お求めください。
※LANケーブルはストレート全結線のものをご利用ください。(クロス結線ケーブルは対応しません。)
・ドライバソフトをインストールすることなく簡単に使えます。
・接続手順
1.パソコンのuSBポートにマスターのUSB Aコネクタを接続します。
2.マスターのRJ45 メスコネクタにLANケーブルを接続します。
3.スレーブのRJ45 メスコネクタにLANケーブルを接続します。
4.スレーブのUSB Aコネクタメスに機器のUSBケーブルを接続します。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBエクステンダ-の型番USB-RP40のページです。 型番USB-RP40に関する仕様情報を記載しております。
USBエクステンダ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBエクステンダ-
USB to RS-485 コンバータ REX-USB70
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ
産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ
メーカーサンワサプライラトックシステムMOXAミスミMOXAMOXA
通常価格13,910円18,410円12,000円 -12,000円9,260円 -6,000円
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
変換前通信方式USBUSBUSBUSBUSBUSB
変換後通信方式USBRS-485RS-422/485シリアルRS-232/422/485RS-232
寸法 縦(mm)マスター、スレーブ:253021188021
寸法 横(mm)マスター、スレーブ:395038365238
寸法 奥行き(mm)マスター、スレーブ:547560652260
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました