エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

ケーブル巻取り光学式マウス

通常単価(税別)
2,190円
税込単価
2,409円
通常出荷日:5日目

携帯・モバイルに最適な、ケーブル巻取り式超小型マウス【特長】・ケーブルを巻き取ることができ、超小型サイ...

詳細を確認

型番:

MA-MA6BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MA-MA6BKの仕様・寸法情報

インターフェイス
[USB] USB(HID1.1)
マウス種類
[光学式] 光学式
寸法 奥行き(mm)
73
寸法 幅(mm)
46
寸法 厚み(mm)
33
色
ブラック
マウスケーブル
0~0.7m(巻き取り耐久性2000回)
コネクタ形状
USBコネクタ(Aタイプ)
分解能(カウント/インチ)
800
読み取り方式
光学センサー方式
ボタン
2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
JANコード
4969887668573
付属品
取扱説明書
対応OS
Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98 macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.2~10.11

型番リスト

表示件数
型番
MA-MA6BK

色

コネクタ形状

JANコード

最小発注数量
ブラック
USBコネクタ(Aタイプ)
4969887668573
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,190円
( 2,409円 )
5日目

詳細情報

基本情報

携帯・モバイルに最適な、ケーブル巻取り式超小型マウス

【特長】
・ケーブルを巻き取ることができ、超小型サイズで携帯・モバイルに最適です。またケーブルの長さを調節できるので、机の上で余ったケーブルが邪魔になりません。
・手首一振りで画面の端まで移動可能な800カウント高分解能です。手元スペースやマウスパッドの大きさを選ばず、スピーディーな快適作業環境を実現します。
・操作性に信頼がある光学センサー方式です。ボールがないから頻繁なメンテナンスは不要です。
・Windows標準ドライバでそのまま使える簡単接続タイプです。
・スクロール機能を搭載しており、インターネットが快適に操作できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル巻取り光学式マウスの型番MA-MA6BKのページです。 型番MA-MA6BKに関する仕様情報を記載しております。
ケーブル巻取り光学式マウスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブル巻取り光学式マウス
抗菌静音有線巻取りブルーLEDマウス SIAA認証 ケーブル巻取り式 静音クリック
USB光学式マウス(Sサイズ)
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ
有線PS2 光学式マウス 3ボタンタイプ
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Sサイズ
メーカーサンワサプライサンワサプライエレコムバッファローバッファローバッファロー
通常価格2,190円2,190円1,965円1,630円 -2,041円1,713円 -
通常出荷日5日目5日目7日目6日目在庫品1日目6日目
インターフェイスUSB(HID1.1)USBUSBUSBPS/2USB
マウス種類光学式青色LED光学式光学式光学式光学式
寸法 奥行き(mm)7395921009494
寸法 幅(mm)4657.253615454
寸法 厚み(mm)3339.236.4403636

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました