エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

USBテンキー

通常単価(税別)
2,790円
税込単価
3,069円
通常出荷日:5日目

凹凸が少なく手入れのしやすいアイソレーションタイプのテンキー【特長】・長い爪でも引っかかりにくいアイソ...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

NT-18UBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NT-18UBKの仕様・寸法情報

種類
[テンキー] テンキー
インターフェイス
USB
キー配列
その他
キー数(キー)
20
キーボードタイプ
[その他] その他
寸法 奥行き(mm)
126.6
寸法 幅(mm)
82.6
寸法 厚み(mm)
20.6
色
ブラック
JANコード
4969887667682
キーストローク(mm)
2.9±0.2
キーピッチ(mm)
19
キースイッチ方式
薄型メンブレン
ケーブル長(m)
0.75
対応OS
Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NT-18UBK

色

JANコード

最小発注数量
ブラック
4969887667682
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,790円
( 3,069円 )
5日目

詳細情報

基本情報

凹凸が少なく手入れのしやすいアイソレーションタイプのテンキー

【特長】
・長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。また、キー同士の間隔があり、隣り合うキーに触れにくいので、打ちやすく、入力ミスを防ぎます。
・エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。
・会計処理に便利な「00」キー採用のテンキーです。
・デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
・軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプです。
・NumLock非連動の安心設計です。NumLockの表示がわかるLED付きです。
・Windows標準ドライバで動作可能です。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBテンキーの型番NT-18UBKのページです。 型番NT-18UBKに関する仕様情報を記載しております。
USBテンキーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBテンキー
Bluetoothテンキー
USB2.0ハブ付テンキー
2ポート USBハブ付 テンキーボード
USBテンキーボード TK-TCM011シリーズ
USBハブ付テンキーボード TK-TCM012RS
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライエレコムエレコムエレコム
通常価格2,790円4,829円4,190円3,350円1,690円 -2,130円
通常出荷日5日目1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜7日目
種類テンキーテンキーテンキー(USBハブ付)テンキーテンキーテンキー
インターフェイスUSBBluetoothUSBUSBUSBUSB
キー配列その他その他その他その他その他その他
キー数(キー)2020(19+Numlock)20202020
キーボードタイプその他その他その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました