17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

液晶保護反射防止フィルム(Apple MacBook Air 11インチ用) LCD-MB116

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

液晶保護反射防止フィルム(Apple MacBook Air 11インチ用)

販売終了

型番

LCD-MB116

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

Apple MacBookAir 11.6型ワイド対応 反射防止加工で映り込みを防ぎ、作業を快適にする液晶保護フィルム

【特長】
・反射防止加工で映り込みを防ぎ、作業を快適にします。
・両面テープなどは不要です。
・貼ってはがせるシリコン膜タイプです。
・0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します。
・タッチパネルに対応しています。
・付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
W256.5×D0.2×H144.5mm
JANコード
4969887860748
素材
接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
仕様
反射率:1.36%、透過率:93.6%
付属品
取り付け用ヘラ
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト