エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

給電ポール用 ワイドスペーサー

型番:

MRP-W
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MRP-Wの仕様・寸法情報

用途
その他
寸法 横 W(mm)
103
寸法 縦 H(mm)
134
寸法 奥行 D(mm)
8
商品タイプ
給電ポール用 ワイドスペーサー
適合
給電ポール

型番リスト

表示件数
型番
MRP-W
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
399
( 439 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インターホンや幅広の照明器具等を設置する場合のスペーサーです。
・器具と給電ポールで挟み込んで取り付けます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給電ポール用 ワイドスペーサーの型番MRP-Wのページです。 型番MRP-Wに関する仕様情報を記載しております。
給電ポール用 ワイドスペーサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給電ポール用 ワイドスペーサー
給電ポール用 EVコネクタホルダー
給電ポール (埋設タイプ)
給電ポール (ベース付)
給電ポール (ベース付) EV・PHV用
給電ポール (ベース付) ショート
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格3995,76028,800 -32,201 -40,32131,973
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途その他その他ポールスタンドポールスタンドポールスタンドポールスタンド
寸法 横 W(mm)1037390200200200
寸法 縦 H(mm)134151145011001100500
寸法 奥行 D(mm)87090200200200
商品タイプ給電ポール用 ワイドスペーサー給電ポール用 EVコネクタホルダー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング