エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

給電ポール・丸 (埋設タイプ)

通常単価(税別)
28,800
税込単価
31,680
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです・...

詳細を確認

型番:

MRPO-1SB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MRPO-1SBの仕様・寸法情報

用途
ポールスタンド
寸法 横 W(mm)
90
寸法 縦 H(mm)
1450
寸法 奥行 D(mm)
90
シャインブロンズ
種類
1箇所(正面)

型番リスト

表示件数
型番
MRPO-1SB

最小発注数量
シャインブロンズ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,800
( 31,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです
・PF管(22)が配管済みです

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給電ポール・丸 (埋設タイプ)の型番MRPO-1SBのページです。 型番MRPO-1SBに関する仕様情報を記載しております。
給電ポール・丸 (埋設タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給電ポール・丸 (埋設タイプ)
給電ポール・丸 (埋設タイプ) ショート
給電ポール (埋設タイプ) ロング
給電ポール(埋設タイプ) ショート MRPS-1/B
給電ポール (ベース付) ショート
給電ポール (ベース付) EV・PHV用
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格28,80027,84641,16127,84631,97340,321
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途ポールスタンドポールスタンドポールスタンドポールスタンドポールスタンドポールスタンド
寸法 横 W(mm)90909090200200
寸法 縦 H(mm)145085018008505001100
寸法 奥行 D(mm)90909090200200
種類1箇所(正面)1箇所(正面)1箇所(正面)1箇所(正面)1箇所(正面)2箇所(正面・側面)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング