エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

給電ポール (埋設タイプ) ロング

型番:

MRPL-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

MRPL-1の仕様・寸法情報

用途
ポールスタンド
寸法 横 W(mm)
90
寸法 縦 H(mm)
1800
寸法 奥行 D(mm)
90
シルバー
種類
1箇所(正面)

型番リスト

表示件数
型番
MRPL-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,161
( 45,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地面からの高さ1450mmのロングタイプ! インターホンの設置に最適です。
・PF管(22)が配管済みです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給電ポール (埋設タイプ) ロングの型番MRPL-1のページです。 型番MRPL-1に関する仕様情報を記載しております。
給電ポール (埋設タイプ) ロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給電ポール (埋設タイプ) ロング
給電ポール (ベース付)
給電ポール (ベース付) ショート
給電ポール (ベース付) EV・PHV用
給電ポール (埋設タイプ)
給電ポール・丸 (埋設タイプ) ショート
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格41,16132,201 -31,97340,32128,800 -27,846
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途ポールスタンドポールスタンドポールスタンドポールスタンドポールスタンドポールスタンド
寸法 横 W(mm)902002002009090
寸法 縦 H(mm)1800110050011001450850
寸法 奥行 D(mm)902002002009090
シルバーシルバーシルバーシルバー--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト