17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小判穴ホルソー (合板・強化石膏ボード・石膏ボード用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

小判穴ホルソー (合板・強化石膏ボード・石膏ボード用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FH-BH3

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ボックス側開口をあける場合に使用します。
【特長】
・穴あけ作業大幅短縮!
・ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。
・削り調整不要!
・配線器具がそのまま取り付けられます。
・柱・壁際に寄って穴あけができます。(13.6mm迄OK)
・お手持ちの充電ドライバーに取り付けるだけでOK!(14.4V推奨)
・水平器付きで真直ぐ穴あけができます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホールソー
種類
替刃
適用
合板、強化せっこうボード、せっこうボード用
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト