エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

遮音カバ- (ボックスレスタイプ)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

規格

最小発注数量
1ヶ用
1個
2ヶ用
1個
3ヶ用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,646円
( 2,911円 )
1日目
3,821円
( 4,203円 )
1日目
4,612円
( 5,073円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あと付けボックスレス工法に最適な遮音カバーです。
・壁を貼った後から取り付けられます。
・既存のスライドボックスを利用した遮音リフォームにも使用できます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
・商品名の【穴加工対応】が対象品
→対象品一覧はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮音カバ- (ボックスレスタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮音カバ- (ボックスレスタイプ)
遮音シート
あと付け遮音カバー
BP11-BD 底面小扉
BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)
ステンレス製盤取付金具 SKM
メーカー未来工業未来工業未来工業日東工業日東工業河村電器産業
通常価格2,646円-1,282円692円 -23,520円 -38,620円 -5,289円
通常出荷日1日目1日目1日目3日目3日目3日目
種類カバー用パーツカバー用パーツケースカバー化粧プレートハンドルカバー用パーツ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト