エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ボックス固定釘

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合アウトレットボックス

適合スイッチボックス

最小発注数量
浅型(塗代/有・無)、深型(塗代/無)
スイッチボックス(カバー付)1~3個用
1個
深型(塗代/有・無)
スイッチボックス(カバー付)4~6個用
1個
浅型(塗代/無)
浅型・深型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,160円
( 2,376円 )
1日目
2,862円
( 3,148円 )
1日目
2,160円
( 2,376円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトレットボックス、スイッチボックス等、ボックスを型枠へ直接固定する場合に便利です。
・コンクリート打設後、釘を簡単に折り取ることができ、ボックス内に釘が残りません。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
・商品名の【穴加工対応】が対象品
→対象品一覧はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックス固定釘のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックス固定釘
直角サポート用調整固定板
固定金具 (積算電力計取付板用)
軽量間仕切り用 調整固定バー
ボックス用継枠 (樹脂・鉄製ボックス用) プラスチック製
固定金具 (伸縮型)(積算電力計取付板用)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格2,160円-976円1,259円 -284円 -1,390円 -2,554円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ボルト化粧プレートカバー用パーツカバー用パーツボックス用継枠カバー用パーツ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト