エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

X線防護用ボックスジョイント

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

外形寸法D 奥行(厚み)

最小発注数量
38.5
38.5
51
1個
45.5
45.5
56
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
432円
( 475円 )
1日目
427円
( 470円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・X線防護用ボックスとコネクタとの接続部のX線透過保護に使用します。
・鉛を加工する手間がいらず、配管が簡単にできます。
・鉛は樹脂内部に収まっているので安全に取り扱うことができます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
・商品名の【穴加工対応】が対象品
→対象品一覧はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X線防護用ボックスジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X線防護用ボックスジョイント
X線防護用アウトレットボックス
X線防護用スタットレットボックス
透明ジョイントボックス
ジョイントボール
仮設用プラスチックボックス
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業内外電機
通常価格427円-5,295円 -9,136円 -160円 -124円 -1,550円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
形状指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート