エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE Connectivity 熱収縮チューブ, スリーブ長さ 1.2m, フッ素ポリマー

通常単価(税別)
1,232円
税込単価
1,355円
通常出荷日:5日目

・スリーブ径 = 2.4mm・シュリンク径 = 1.2mm・色 = クリア・スリーブタイプ = 熱収縮...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

RT-375-3/32-X-STK
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

RT-375-3/32-X-STKの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
RT-375-3/32-X-STK
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,232円
( 1,355円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・スリーブ径 = 2.4mm
・シュリンク径 = 1.2mm
・色 = クリア
・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
・接着面 = N
・収縮率 = 2:1
・スリーブ長さ = 1.2m
・材質 = フッ素ポリマー
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +150℃
・難燃性 = あり
・ハロゲンフリー = N
・アングル = ストレート
・シリーズ = RT-375

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity 熱収縮チューブ, スリーブ長さ 1.2m, フッ素ポリマーの型番RT-375-3/32-X-STKのページです。 型番RT-375-3/32-X-STKに関する仕様情報を記載しております。
TE Connectivity 熱収縮チューブ, スリーブ長さ 1.2m, フッ素ポリマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, スリーブ長さ 1.2m, フッ素ポリマー
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m
TE Connectivity 熱収縮チューブ, スリーブ長さ 1.2m PVDF, 黒
TE Connectivity 熱収縮チューブ(フッ素ポリマー)
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm,フッ素ポリマー
Sumitomo スミチューブ 収縮前 6.4mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1.2m, 黒
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity住友電工
通常価格1,232円7,925円2,159円5,509円 -3,417円1,482円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました