エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤

圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤 FVWS1.25-AF2.3B(LF)
通常単価(税別)
80円
税込単価
88円
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = オス・絶縁 = 絶縁・断熱材 = ビニール・最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

FVWS1.25-AF2.3B(LF)
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FVWS1.25-AF2.3B(LF)の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ジェンダー絶縁断熱材最小ワイヤサイズmm2最大ワイヤサイズmm2最小ワイヤサイズAWG全長刃長さ刃幅翼厚色
FVWS1.25-AF2.3B(LF)オス絶縁ビニール0.25mm21.65mm222AWG19.2mm10mm2.3mm0.8mm赤

型番リスト

表示件数
型番
FVWS1.25-AF2.3B(LF)
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80円
( 88円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・絶縁 = 絶縁
・断熱材 = ビニール
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
・全長 = 19.2mm
・刃長さ = 10mm
・刃幅 = 2.3mm
・翼厚 = 0.8mm
・色 = 赤

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤の型番FVWS1.25-AF2.3B(LF)のページです。 型番FVWS1.25-AF2.3B(LF)に関する仕様情報を記載しております。
圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤
圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ18.2mm 刃幅4.6mm 青
裸圧着端子先開形 φ3.2(スタッド径3.2mm) 長さ15.0mm (50個入)
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG
裸圧着端子丸形 φ3.2(スタッド径3.2mm) 長さ12.3(70個入)
JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M4(#8),赤 FVシリーズ
メーカー日本圧着端子製造日本圧着端子製造トラスコ中山日本圧着端子製造トラスコ中山日本圧着端子製造
通常価格80円80円2,286円26円2,323円90円
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目1日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました