エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

JST Y形圧着端子 V5.5-5A 黄【100個入り】

通常単価(税別)
10,375円
税込単価
11,413円
通常出荷日:5日目

・幅 = 9.5mm・最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm²・最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

V5.5-5A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

V5.5-5Aの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
V5.5-5A
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,375円
( 11,413円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・幅 = 9.5mm
・最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 12AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 10AWG
・スタッドサイズ = 5mm
・色 = 黄
・全長 = 26.2mm

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST Y形圧着端子 V5.5-5A 黄の型番V5.5-5Aのページです。 型番V5.5-5Aに関する仕様情報を記載しております。
JST Y形圧着端子 V5.5-5A 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JST Y形圧着端子 V5.5-5A 黄
JST Y形圧着端子 5.5-4A 2.6 → 6.6mm2 12AWG to, 10AWG
JST Y形圧着端子 V0.5-3A 黄
JST ギボシ端子/圧着端子 2 → 6mm2, 22 → 16AWG
TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/ソリストランド/6→6AWG)
裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ29.5(12個入)
メーカー日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造TE Connectivityトラスコ中山
通常価格10,375円46円5,729円86円400円1,884円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました