エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE はんだタブ端子・ソルダータブ端子【1217861-1型】(非絶縁/ストレート)

通常単価(税別)
18円
税込単価
20円
通常出荷日:5日目

・タブサイズ = 6.35 x 0.83mm・タブ角度 = ストレート・絶縁 = 非絶縁・全長 = 1...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

1217861-1
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1217861-1の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1217861-1
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18円
( 20円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・タブサイズ = 6.35 x 0.83mm
・タブ角度 = ストレート
・絶縁 = 非絶縁
・全長 = 14.02mm
・コンタクト材質 = 真鍮
・コンタクトめっき = 銅の上に錫
・タブ数 = 1
・タブ厚さ = 0.83mm
・タブ幅 = 6.35mm

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE はんだタブ端子・ソルダータブ端子【1217861-1型】(非絶縁/ストレート)の型番1217861-1のページです。 型番1217861-1に関する仕様情報を記載しております。
TE はんだタブ端子・ソルダータブ端子【1217861-1型】(非絶縁/ストレート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE はんだタブ端子・ソルダータブ端子【1217861-1型】(非絶縁/ストレート)
TE はんだタブ端子・ソルダータブ端子【63824-1型】(非絶縁/ストレート)
RS Pro はんだタブ端子・ソルダータブ端子
圧着タブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 6.35 x 0.83mm
銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)
JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 1.25シリーズ
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityRS PROTE Connectivity大同端子製造日本圧着端子製造
通常価格18円20円34円254円8,038円6,174円
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました