エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE ファストン端子(オス/110シリーズ/0.3→0.8mm/22→18AWG)

通常単価(税別)
56円
税込単価
62円
通常出荷日:5日目

・シリーズ = 110・絶縁 = 非絶縁・最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm²・最大ワイヤサイズm...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

62122-1
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62122-1の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
62122-1
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56円
( 62円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・シリーズ = 110
・絶縁 = 非絶縁
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
・タブ幅 = 2.79mm
・実装角度 = Straight
・シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
・コンタクトめっき = プレスズめっき
・コンタクト材質 = 真鍮
・全長 = 12.32mm

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE ファストン端子(オス/110シリーズ/0.3→0.8mm/22→18AWG)の型番62122-1のページです。 型番62122-1に関する仕様情報を記載しております。
TE ファストン端子(オス/110シリーズ/0.3→0.8mm/22→18AWG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE ファストン端子(オス/110シリーズ/0.3→0.8mm/22→18AWG)
TE 圧着ピギーバック端子(FASTON.110/グレー/0.3→0.8mm/22→18AWG)
TE ファストン端子(メス/FASTON.110/22→18AWG)
TE ファストン端子 FASTON.250シリーズ(22AWG→18AWG/0.75インチ)
TE 圧着フラグ端子(FASTON.250/非絶縁/0.8→2mm/18→14AWG)
TE ファストン端子(オス/Ultra-Fast187シリーズ/22~18AWG)
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格56円112円2,215円34円48円124円 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました