エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.250シリーズ,17→15AWG)

通常単価(税別)
232円
税込単価
255円
通常出荷日:5日目

・シリーズ = PIDG FASTON .250・絶縁 = 絶縁・断熱材 = ナイロン・最小ワイヤサイ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

735278
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

735278の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
735278
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
232円
( 255円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・シリーズ = PIDG FASTON .250
・絶縁 = 絶縁
・断熱材 = ナイロン
・最小ワイヤサイズmm2 = 1mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 17AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 15AWG
・タブサイズ = 6.35 x 0.81mm
・色 = 赤
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 真鍮

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.250シリーズ,17→15AWG)の型番735278のページです。 型番735278に関する仕様情報を記載しております。
TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.250シリーズ,17→15AWG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.250シリーズ,17→15AWG)
TE ファストン端子 メス FASTON.250シリーズ,20AWG to 15AWG
TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.250/22→18AWG)
TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.187/22→16AWG)
TE ファストン端子(メス/FASTON.187/20→15AWG/長さ15mm)
TE ファストン端子(メス/FASTON.250/14→10AWG)
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格232円28円162円142円28円92円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました