エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SHUR-PLUG,contact,0.50-2.00mm2

通常単価(税別)
15円
税込単価
17円
通常出荷日:4日目

・絶縁 = 非絶縁・ジェンダー = オス・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm²・最大ワイヤサイズm...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

170003-4
解除
  • この商品は7000個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

170003-4の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
170003-4
最小発注数量
7000個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15円
( 17円 )
4日目

詳細情報

基本情報

・絶縁 = 非絶縁
・ジェンダー = オス
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 20AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
・ブレット直径 = 5mm
・シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 真鍮

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SHUR-PLUG,contact,0.50-2.00mm2の型番170003-4のページです。 型番170003-4に関する仕様情報を記載しております。
SHUR-PLUG,contact,0.50-2.00mm2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SHUR-PLUG,contact,0.50-2.00mm2
TE SHUR-PLUG 180 170889-2
裸圧着端子先開形 φ3.2(スタッド径3.2mm) 長さ15.0mm (50個入)
ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG
JST Y形圧着端子 V0.5-3A 黄
TCVキャップ 2.00mm2用 赤(20個入)
メーカーTE ConnectivityTE Connectivityトラスコ中山TE Connectivity日本圧着端子製造トラスコ中山
通常価格15円32円2,286円118円5,729円213円
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目5日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました