エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG

通常単価(税別)
118円
税込単価
130円
通常出荷日:4日目

・絶縁 = 非絶縁・ジェンダー = オス・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm²・最大ワイヤサイズm...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

170020-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

170020-2の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
170020-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118円
( 130円 )
4日目

詳細情報

基本情報

・絶縁 = 非絶縁
・ジェンダー = オス
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 20AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
・ブレット直径 = 4mm
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 真鍮

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWGの型番170020-2のページです。 型番170020-2に関する仕様情報を記載しております。
ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG
ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG
JST ギボシ端子/圧着端子 2 → 6mm2, 22 → 16AWG
JST Y形圧着端子 V0.5-3A 黄
JST ギボシ端子/圧着端子 1→6mm2,16→14AWG 青色
JST ギボシ端子/圧着端子 1→6mm2,16→14AWG FVDGMシリーズ
メーカーTE ConnectivityTE Connectivity日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格118円240円86円5,729円94円96円
通常出荷日4日目在庫品1日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました