エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 4.95mm メイテンロック

通常単価(税別)
534円
税込単価
587円
通常出荷日:5日目

・コンタクト数 = 16・行数 = 2・ピッチ = 4.95mm・ジェンダー = オス・シリーズ = ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

1-480438-0
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-480438-0の仕様・寸法情報

用途
対電線
使用電流(A)
9.5
使用電圧(V)
AC600
ピン数
3
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
その他
接続方向
ストレート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-480438-0
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
534円
( 587円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 16
・行数 = 2
・ピッチ = 4.95mm
・ジェンダー = オス
・シリーズ = Commercial MATE-N-LOK
・ボディ向き = ストレート
・幅 = 18.42mm
・深さ = 21.59mm
・ハウジング材質 = ナイロン

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 4.95mm メイテンロックの型番1-480438-0のページです。 型番1-480438-0に関する仕様情報を記載しております。
TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 4.95mm メイテンロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 4.95mm メイテンロック
TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.5mm EI
JST コネクタハウジング オス 4極 2列 XLシリーズ
電線対基板 2極 ストレート 4.14mm メイテンロック
TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ
電線対基板 3極 ストレート 4.14mm メイテンロック
メーカーTE ConnectivityTE Connectivity日本圧着端子製造TE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格534円310円74円266円488円309円
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目4日目5日目在庫品1日目
用途対電線対電線対電線対基板対基板対基板
使用電流(A)9.52AC/DC99.53.59.5
使用電圧(V)AC600AC250/DC350AC/DC150AC600AC250AC600
ピン数334243
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました