エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66507-3

通常単価(税別)
62円
税込単価
68円
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = オス・コンタクト材質 = 真鍮・コンタクトめっき = ニッケルの上に金・最大接触抵抗...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

66507-3
解除
  • この商品は25個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

66507-3の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
シリーズ
Dsub
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
許容電流(A)
1.6~1.2
電線接続方法
圧着
耐環境性
耐環境性なし
シリーズ詳細
AMPLIMITE HDP-20
コンタクトタイプ
ピン
材質
真鍮(コンタクト)
表面処理
ニッケルの上に金(コンタクト)
ケーブルサイズ(AWG)
28~24
コンタクトサイズ
20
最大接触抵抗
15mΩ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66507-3
最小発注数量
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62円
( 68円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・コンタクト材質 = 真鍮
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・最大接触抵抗 = 15mΩ
・ケーブルサイズ = 28 → 24 AWG
・コンタクトタイプ = ピン
・シリーズ = AMPLIMITE HDP-20
・コンタクトサイズ = 20
・定格電流 = 1.6 → 1.2A
・端子方法 = 圧着

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66507-3の型番66507-3のページです。 型番66507-3に関する仕様情報を記載しております。
D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66507-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66507-3
D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20 メス 圧着 66504-3
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極
ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート メス L77D E09S ST3
D-subコネクタ(はんだ端子)メス 9極 004617
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,78極
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityHARTINGAMPHENOLERNI ELECTRONICHARTING
通常価格62円76円904円5,249円2,739円3,922円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途ケーブル接続ケーブル接続その他パネルマウントパネルマウントその他
シリーズDsubDsubDsubDsubその他Dsub
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
許容電流(A)1.6~1.23.76.57.552
電線接続方法圧着圧着ハンダネジ止めハンダハンダ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました