エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

OkayaElectricIndustries RCネットワークコンデンサ(静電容量 100nF)

OkayaElectricIndustries RCネットワークコンデンサ(静電容量 100nF) RE1201
通常単価(税別)
382円
税込単価
420円
通常出荷日:5日目

・静電容量 = 100nF・電圧 = 275V ac・抵抗 = 120Ω・取り付けタイプ = スルーホ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

RE1201
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RE1201の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番静電容量電圧抵抗取付タイプ素子数静電容量許容差抵抗値許容差寸法奥行長さ最小動作温度
RE1201100nF275V ac120Ωスルーホール1±20%±30%17×8×15.5mm8mm17mm-40℃

型番リスト

表示件数
型番
RE1201
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
382円
( 420円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・静電容量 = 100nF
・電圧 = 275V ac
・抵抗 = 120Ω
・取り付けタイプ = スルーホール
・素子数 = 1
・静電容量許容差 = ±20%
・抵抗値許容差 = ±30%
・寸法 = 17 x 8 x 15.5mm
・奥行き = 8mm
・長さ = 17mm
・最小動作温度 = -40℃

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OkayaElectricIndustries RCネットワークコンデンサ(静電容量 100nF)の型番RE1201のページです。 型番RE1201に関する仕様情報を記載しております。
OkayaElectricIndustries RCネットワークコンデンサ(静電容量 100nF)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OkayaElectricIndustries RCネットワークコンデンサ(静電容量 100nF)
OkayaElectricIndustries RCネットワークコンデンサ(静電容量 10nF)
RS Pro 貫通形EMIフィルタ(貫通コンデンサ)
ノイズフィルタ S8V-NFシリーズ(単相250V 3A/6Aタイプ)
ノイズフィルタ(三相、高減衰タイプ)
B-01シリーズ
メーカー岡谷電機産業岡谷電機産業RS PROオムロンミスミNECトーキン
通常価格382円382円7,219円 -4,703円 -26,050円 -176円
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました