エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Mac 8 PB-3-G ソケットピン

Mac 8 PB-3-G ソケットピン PB-3-G
通常単価(税別)
122円
税込単価
134円
通常出荷日:5日目

・アクセサリタイプ = スペーサ・併用 = 圧着端子・素材 = 真鍮

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

PB-3-G
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

PB-3-Gの仕様・寸法情報

種類
その他
材質
銅合金
材質詳細
黄銅
商品種類
圧着端子取付用端子

商品情報

製品仕様

型番材質材質詳細
PB-3-G銅合金黄銅

型番リスト

表示件数
型番
PB-3-G
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122円
( 134円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・アクセサリタイプ = スペーサ
・併用 = 圧着端子
・素材 = 真鍮

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mac 8 PB-3-G ソケットピンの型番PB-3-Gのページです。 型番PB-3-Gに関する仕様情報を記載しております。
Mac 8 PB-3-G ソケットピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mac 8 PB-3-G ソケットピン
Mac 8 PB-1-G ソケットピン
標準ガイドピン (メーカー型番:09330009908)
CP3.3 3.30mmピッチ 慣性ロック電線対電線用システム リテーナー(504695)
Dsubフード(EMI対策型)C8Nシリーズ
HIF3Bシリーズ用 極性キー
メーカーマックエイトマックエイトHARTINGモレックス日本航空電子工業ヒロセ電機
通常価格122円86円171円4円934円187円
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他その他フードその他
材質銅合金銅合金メタルPBT樹脂プラスチックPBT樹脂
材質詳細黄銅黄銅----
商品種類圧着端子取付用端子圧着端子取付用端子----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました