エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(SPST,クイックコネクト)

ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(SPST,クイックコネクト) RRA22H3EBBNN
通常単価(税別)
558円
税込単価
614円
通常出荷日:5日目

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST・スイッチの動作 = On-Off・パネルのカットア...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

RRA22H3EBBNN
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RRA22H3EBBNNの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクトのコンフィギュレーションスイッチの動作パネルのカットアウト直径コンタクト定格電流アクチュエータ色装着タイプターミナルタイプ機械的寿命
RRA22H3EBBNNSPSTOn-Off20mm 12 A @ 125 V ac黒パネルクイックコネクト100000Operations

型番リスト

表示件数
型番
RRA22H3EBBNN
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558円
( 614円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
・スイッチの動作 = On-Off
・パネルのカットアウト直径 = 20mm
・コンタクト定格電流 = 12 A @ 125 V ac
・アクチュエータ色 = 黒
・装着タイプ = パネル
・ターミナルタイプ = クイックコネクト
・機械的寿命 = 100000Operations

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(SPST,クイックコネクト)の型番RRA22H3EBBNNのページです。 型番RRA22H3EBBNNに関する仕様情報を記載しております。
ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(SPST,クイックコネクト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(SPST,クイックコネクト)
ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(SPST,スチール合金)
ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(DPST,銀合金)
ZF ロッカースイッチ Electronics 赤(SPST,幅11 高さ30.48mm)
Marquardt ロッカースイッチ SPST 12A@250VAc 黒
ZF Electronics ロッカースイッチ 黒(DPST,幅22 高さ30.2mm)
メーカーZFZFZFZFMARQUARDTZF
通常価格558円800円2,771円2,400円1,532円2,260円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました