エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Hirose プッシュボタンスイッチ(DPDT-NO/NC・タブ)

通常単価(税別)
1,494円
税込単価
1,643円
通常出荷日:5日目

・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT-NO / NC・装着タイプ = パネルマウント・コ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

HA79-00A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HA79-00Aの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HA79-00A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,494円
( 1,643円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT-NO / NC
・装着タイプ = パネルマウント
・コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
・ターミナルタイプ = タブ

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Hirose プッシュボタンスイッチ(DPDT-NO/NC・タブ)の型番HA79-00Aのページです。 型番HA79-00Aに関する仕様情報を記載しております。
Hirose プッシュボタンスイッチ(DPDT-NO/NC・タブ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Hirose プッシュボタンスイッチ(DPDT-NO/NC・タブ)
Hirose プッシュボタンスイッチ(DPDT-NO/NC・ボタン)
プッシュボタンスイッチ
Otto プッシュボタンスイッチ NO/NC 5A@28Vdc 赤 P9113121W
Otto プッシュボタンスイッチ NO/NC 5A@28Vdc 黒 P9113122W
Otto プッシュボタンスイッチDPDT 5A@28Vdc
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機RS PROOTTO ENGINEERINOTTO ENGINEERINOTTO ENGINEERIN
通常価格1,494円1,548円1,080円 -5,132円5,388円3,853円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました