17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GREENCROSS 防塵ゴーグル

GREENCROSS 防塵ゴーグル

通常単価(税別)
1,976円~2,154円
税込単価
2,174円~2,369円
通常出荷日:4日目

【特長】・メガネをかけたまま装着できます。マスク併用可。

  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 製造元
    山本光学
  • サイズ (mm)
    W161×H78×D80mm
  • 長さ (mm)
    166
  • 高さ (mm)
    80

ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • フレームカラー

  • レンズ材質

  • フレーム材質

  • 幅(mm)

  • 製品重量(g)

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

フレームカラー

レンズ材質

フレーム材質

幅

(mm)

製品重量

(g)

最小発注数量
クリアー
ミストレンズ
軟質ビニール
58
84
1個
クリアー
PET-AFレンズ
軟質ビニール
70
74
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,976円
( 2,174円 )
4日目
2,154円
( 2,369円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネをかけたまま装着できます。マスク併用可。

ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREENCROSS 防塵ゴーグルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREENCROSS 防塵ゴーグル
防塵メガネ(ワイドタイプ) No.1290
大型ゴーグル RG-7
ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ
無気孔くもり止めゴーグル YG-5081MS
G-1ゴーグル 交換レンズグリーン(1.7相当)
メーカーアークランド グリーンクロストーヨーセフティー理研化学ミドリ安全アズワン理研化学
通常価格1,976円-1,314円2,767円3,996円1,290円4,214円
通常出荷日4日目9日目4日目1日目1日目4日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルその他
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
製造元山本光学-----
サイズ(mm)W161×H78×D80mm-----
長さ(mm)166-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト