17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GREENCROSS 遮光メガネ YW-337W

通常単価(税別)
2,218円
税込単価
2,440円
通常出荷日:4日目

【特長】・メガネをかけたまま装着できます。

  • 用途
    遮光
  • 製造元
    山本光学
  • 長さ (mm)
    157
  • 高さ (mm)
    64
  • 幅 (mm)
    52
  • 製品重量 (g)
    60

ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

型番:

YW-337W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YW-337Wの仕様・寸法情報

用途
遮光
製造元
山本光学
長さ(mm)
157
高さ(mm)
64
幅(mm)
52
製品重量(g)
60

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YW-337W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,218円
( 2,440円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネをかけたまま装着できます。

ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREENCROSS 遮光メガネ YW-337Wの型番YW-337Wのページです。 型番YW-337Wに関する仕様情報を記載しております。
GREENCROSS 遮光メガネ YW-337Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREENCROSS 遮光メガネ YW-337W
GREENCROSS 防塵ゴーグル
防塵メガネ(ワイドタイプ) No.1290
レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ
レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ・YL-120H 炭酸ガス
大型ゴーグル RG-7
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロストーヨーセフティーアズワン山本光学理研化学
通常価格2,218円1,976円 -1,314円56,177円56,177円2,767円
通常出荷日4日目4日目9日目10日目10日目4日目
用途遮光防塵防塵レーザー用レーザー用防塵
製造元山本光学山本光学----
長さ(mm)157166----
高さ(mm)6480----
幅(mm)52-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました