17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

両面ハトメパンチ

通常単価(税別)
2,142円~2,524円
税込単価
2,356円~2,776円
通常出荷日:4日目

【特長】・テント・シート・ビニールハウス・服飾などの穴の補強、補修に・両面ハトメで美しく仕上がります

  • 使用可能素材
    厚紙・ビニール・皮革・布等
  • 本体材質
    スチール
  • ポンチ材質
    炭素鋼
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 使用可能ハトメ

  • グリップ材質

  • サイズ(mm)

  • 取付可能素材厚さ

  • 下穴サイズ径(mm)

  • 長さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 製品重量(g)

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

使用可能ハトメ

グリップ材質

サイズ

(mm)

取付可能素材厚さ

下穴サイズ径

(mm)

長さ

(mm)

高さ

(mm)

幅

(mm)

製品重量

(g)

付属品

最小発注数量
-
ポリ塩化ビニール
-
2mm
直径8
170
65
22
144
アルミハトメ20組・穴あけポンチ付
1個
アルミ製・真鍮製兼用
-
10
3mm
直径10
175
25
30
192
穴あけポンチ・ポンチ用下敷き・アルミハトメ15組
1個
-
ポリ塩化ビニール
12
3.5mm
直径12
195
80
21
204
アルミハトメ10組・穴あけポンチ付
1個
アルミ製・真鍮製兼用
-
12
3.5mm
直径12
175
25
30
192
穴あけポンチ・ポンチ用下敷き・アルミハトメ10組
1個
アルミ製・真鍮製兼用
-
15
4mm
直径15
175
25
30
192
アルミハトメ5組・穴あけポンチ・ポンチ用下敷き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,142円
( 2,356円 )
4日目
2,473円
( 2,720円 )
4日目
2,154円
( 2,369円 )
4日目
2,384円
( 2,622円 )
4日目
2,524円
( 2,776円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テント・シート・ビニールハウス・服飾などの穴の補強、補修に
・両面ハトメで美しく仕上がります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面ハトメパンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面ハトメパンチ
GREENCROSS ハトメスナップ兼用パンチ HSP-510
GREENCROSS カシメパンチ KP-9
GREENCROSS 片面ハトメパンチ
片面ハトメ
GREENCROSS スナッププライヤー 12mm・15mm兼用 SP-1215
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格2,142円-2,448円2,244円1,150円 -646円 -1,950円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜4日目4日目
使用可能素材厚紙・ビニール・皮革・布等厚紙・ビニール・皮革・布・レザー厚紙・ビニール・皮革・布-厚紙・ビニール・皮革・布等-
本体材質スチールスチールスチール、炭素鋼スチール-スチール
ポンチ材質炭素鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト