17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GREENCROSS 両面ハトメ 真鍮製【1~20個入り】

通常単価(税別)
652円~780円
税込単価
717円~858円
通常出荷日:4日目

【特長】・強度抜群の真鍮製です。

  • 材質
    真鍮
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 使用可能素材

  • サイズ(mm)

  • 取付可能素材厚さ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

使用可能素材

サイズ

(mm)

取付可能素材厚さ

最小発注数量
厚紙・ビニール・皮革・布等
4#200
1.5mm迄
1個
厚紙・ビニール・皮革・布等
5#300
2mm迄
1個
厚紙・ビニール・皮革・布等
8#22
2.5mm迄
1パック

20個入り

厚紙・ビニール・皮革・布等
10#25
3mm迄
1パック

20個入り

厚紙・ビニール・皮革・布等
12#28
3.5mm迄
1パック

20個入り

厚紙・ビニール・皮革・布等
15#30
4mm迄
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
703円
( 773円 )
4日目
780円
( 858円 )
4日目
652円
( 717円 )
4日目
678円
( 746円 )
4日目
780円
( 858円 )
4日目
741円
( 815円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度抜群の真鍮製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREENCROSS 両面ハトメ 真鍮製のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
カードケース補強
4
満足度:4.0
カードケースに丸穴をあけてカードリング通すだけでは、 その穴から割れてしまう可能性があるので、 割れ防止の為使用しました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREENCROSS 両面ハトメ 真鍮製
GREENCROSS 両面ハトメ アルミ製
両面ハトメパンチ
片面ハトメ
GREENCROSS スナップ
GREENCROSS リングホックネジ付
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格652円-614円 -2,142円 -646円 -780円 -1,035円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質真鍮アルミ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート