17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GREENCROSS 大カシメ
  • K-9
  • K-9L

GREENCROSS 大カシメ

通常単価(税別)
729円
税込単価
802円
通常出荷日:4日目

【特長】・レザーホルダー・バックの補修、アクセントに。

  • 頭径 (mm)
    9
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 足長(mm)

  • 取付可能素材厚さ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

足長

(mm)

取付可能素材厚さ

最小発注数量
8.5
2~4mm迄
1個
11.5
3~5.5mm迄
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
729円
( 802円 )
4日目
729円
( 802円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レザーホルダー・バックの補修、アクセントに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREENCROSS 大カシメのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREENCROSS 大カシメ
GREENCROSS リングホックネジ付
GREENCROSS カシメパンチ KP-9
GREENCROSS スナップ
GREENCROSS 片面ハトメパンチ
GREENCROSS リングホック
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格729円1,035円2,244円780円 -1,150円 -1,047円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜4日目
頭径(mm)9159---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート