17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GREENCROSS リングホックネジ付 RHS-15

GREENCROSS リングホックネジ付【6個入り】

通常単価(税別)
1,035円
税込単価
1,139円
通常出荷日:4日目

【特長】・リングホックに木ネジが付いて取付け便利。

  • 頭径 (mm)
    15
  • 取付可能素材厚さ
    3mm迄
  • その他仕様
    ネジ付き

型番:

RHS-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

RHS-15の仕様・寸法情報

頭径(mm)
15
取付可能素材厚さ
3mm迄
その他仕様
ネジ付き
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RHS-15RHS-15
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035円
( 1,139円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リングホックに木ネジが付いて取付け便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREENCROSS リングホックネジ付の型番RHS-15のページです。 型番RHS-15に関する仕様情報を記載しております。
GREENCROSS リングホックネジ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREENCROSS リングホックネジ付
GREENCROSS カシメパンチ KP-9
GREENCROSS スナップ
GREENCROSS リングホック
GREENCROSS 大カシメ
GREENCROSS スナッププライヤー 12mm・15mm兼用 SP-1215
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格1,035円2,244円780円 -1,047円 -729円1,950円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
頭径(mm)159--9-
取付可能素材厚さ3mm迄2~4mm迄1mm迄3mm迄-1mm
その他仕様ネジ付き-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました