17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GREENCROSS リングホック
  • RH-13N
  • RH-15N

GREENCROSS リングホック【10個入り】

通常単価(税別)
1,047円~1,277円
税込単価
1,152円~1,405円
通常出荷日:4日目

【特長】・厚みのあるジーンズ生地にもしっかり固定。・ワンポイント・アクセントにも便利です。【用途】・厚...

詳細を確認
  • 取付可能素材厚さ
    3mm迄
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 頭径(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

頭径

(mm)

最小発注数量
13
1パック

10個入り

15
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,047円
( 1,152円 )
4日目
1,277円
( 1,405円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みのあるジーンズ生地にもしっかり固定。
・ワンポイント・アクセントにも便利です。
【用途】
・厚みのあるジーンズ生地等の固定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREENCROSS リングホックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREENCROSS リングホック
GREENCROSS スナップ
GREENCROSS リングホックネジ付
GREENCROSS カシメパンチ KP-9
GREENCROSS スナッププライヤー 12mm・15mm兼用 SP-1215
GREENCROSS 片面ハトメパンチ
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格1,047円-780円 -1,035円2,244円1,950円1,150円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
取付可能素材厚さ3mm迄1mm迄3mm迄2~4mm迄1mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト