17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GREENCROSS ハトメスナップ兼用パンチ HSP-510 HSP-510

GREENCROSS ハトメスナップ兼用パンチ HSP-510

通常単価(税別)
2,448円
税込単価
2,693円
通常出荷日:4日目

【特長】・ハトメとスナップがワンタッチで切替できます。

  • 使用可能素材
    厚紙・ビニール・皮革・布・レザー
  • 本体材質
    スチール
  • グリップ材質
    ポリ塩化ビニール
  • ハトメ取付可能素材厚さ (mm)
    2
  • スナップ取付可能素材厚さ (mm)
    1
  • 長さ (mm)
    295
  • 高さ (mm)
    70
  • 幅 (mm)
    20
  • 製品重量 (g)
    190
  • 付属品
    ハトメ100個相当・スナップ8セット

型番:

HSP-510
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HSP-510の仕様・寸法情報

使用可能素材
厚紙・ビニール・皮革・布・レザー
本体材質
スチール
グリップ材質
ポリ塩化ビニール
ハトメ取付可能素材厚さ(mm)
2
スナップ取付可能素材厚さ(mm)
1
長さ(mm)
295
高さ(mm)
70
幅(mm)
20
製品重量(g)
190
付属品
ハトメ100個相当・スナップ8セット

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSP-510HSP-510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,448円
( 2,693円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハトメとスナップがワンタッチで切替できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREENCROSS ハトメスナップ兼用パンチ HSP-510の型番HSP-510のページです。 型番HSP-510に関する仕様情報を記載しております。
GREENCROSS ハトメスナップ兼用パンチ HSP-510のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREENCROSS ハトメスナップ兼用パンチ HSP-510
GREENCROSS スナッププライヤー 12mm・15mm兼用 SP-1215
GREENCROSS 片面ハトメパンチ
GREENCROSS カシメパンチ KP-9
両面ハトメパンチ
片面ハトメ
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格2,448円1,950円1,150円 -2,244円2,142円 -646円 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目4日目4日目
使用可能素材厚紙・ビニール・皮革・布・レザー--厚紙・ビニール・皮革・布厚紙・ビニール・皮革・布等厚紙・ビニール・皮革・布等
本体材質スチールスチールスチールスチール、炭素鋼スチール-
グリップ材質ポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール---
ハトメ取付可能素材厚さ(mm)2-----
スナップ取付可能素材厚さ(mm)1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました