17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GREENCROSS スナッププライヤー 12mm・15mm兼用 SP-1215 SP-1215

GREENCROSS スナッププライヤー 12mm・15mm兼用 SP-1215

通常単価(税別)
1,950円
税込単価
2,145円
通常出荷日:4日目

【特長】・服飾などのスナップボタンの取り付け、補修に。

  • 本体材質
    スチール
  • グリップ材質
    ポリ塩化ビニール
  • 取付可能素材厚さ
    1mm
  • 適応スナップボタン径 (mm)
    直径12・直径15
  • 長さ (mm)
    175
  • 高さ (mm)
    60
  • 幅 (mm)
    20
  • 製品重量 (g)
    138

型番:

SP-1215
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP-1215の仕様・寸法情報

本体材質
スチール
グリップ材質
ポリ塩化ビニール
取付可能素材厚さ
1mm
適応スナップボタン径(mm)
直径12・直径15
長さ(mm)
175
高さ(mm)
60
幅(mm)
20
製品重量(g)
138

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-1215SP-1215
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,950円
( 2,145円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・服飾などのスナップボタンの取り付け、補修に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREENCROSS スナッププライヤー 12mm・15mm兼用 SP-1215の型番SP-1215のページです。 型番SP-1215に関する仕様情報を記載しております。
GREENCROSS スナッププライヤー 12mm・15mm兼用 SP-1215のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREENCROSS スナッププライヤー 12mm・15mm兼用 SP-1215
GREENCROSS ハトメスナップ兼用パンチ HSP-510
GREENCROSS カシメパンチ KP-9
GREENCROSS 片面ハトメパンチ
GREENCROSS スナップ
GREENCROSS リングホックネジ付
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格1,950円2,448円2,244円1,150円 -780円 -1,035円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜4日目4日目
本体材質スチールスチールスチール、炭素鋼スチール--
グリップ材質ポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール-ポリ塩化ビニール--
取付可能素材厚さ1mm-2~4mm迄-1mm迄3mm迄
適応スナップボタン径(mm)直径12・直径15-----
長さ(mm)175295175---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました