17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GREENCROSS スナップ
  • S-10
  • S-12
  • S-15

GREENCROSS スナップ【10~12個入り】

通常単価(税別)
7801,201
税込単価
8581,321
通常出荷日:4日目

【特長】・パジャマ・シャツ・小物のボタンに。

  • 取付可能素材厚さ
    1mm迄
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
10
1パック

12個入り

12
1パック

10個入り

15
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780
( 858 )
4日目
996
( 1,096 )
4日目
1,201
( 1,321 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パジャマ・シャツ・小物のボタンに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREENCROSS スナップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREENCROSS スナップ
GREENCROSS リングホックネジ付
GREENCROSS リングホック
GREENCROSS カシメパンチ KP-9
GREENCROSS スナッププライヤー 12mm・15mm兼用 SP-1215
GREENCROSS 片面ハトメパンチ
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格780-1,0351,047 -2,2441,9501,150 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
取付可能素材厚さ1mm迄3mm迄3mm迄2~4mm迄1mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト