17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GREENCROSS カシメパンチ KP-9 KP-9

GREENCROSS カシメパンチ KP-9

通常単価(税別)
2,244円
税込単価
2,468円
通常出荷日:4日目

【特長】・ベルト、バック、荷締ベルト、靴、作業用袋の補修、補強に。

  • 使用可能素材
    厚紙・ビニール・皮革・布
  • 足長 (mm)
    約8.5
  • 本体材質
    スチール、炭素鋼
  • 頭径 (mm)
    9
  • 取付可能素材厚さ
    2~4mm迄
  • 下穴サイズ (mm)
    3
  • 長さ (mm)
    175
  • 高さ (mm)
    25
  • 幅 (mm)
    30
  • 製品重量 (g)
    172
  • 付属品
    カシメ金具30組相当、下穴用ポンチ、ポンチ用下敷き

型番:

KP-9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KP-9の仕様・寸法情報

使用可能素材
厚紙・ビニール・皮革・布
足長(mm)
約8.5
本体材質
スチール、炭素鋼
頭径(mm)
9
取付可能素材厚さ
2~4mm迄
下穴サイズ(mm)
3
長さ(mm)
175
高さ(mm)
25
幅(mm)
30
製品重量(g)
172
付属品
カシメ金具30組相当、下穴用ポンチ、ポンチ用下敷き
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KP-9KP-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,244円
( 2,468円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルト、バック、荷締ベルト、靴、作業用袋の補修、補強に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREENCROSS カシメパンチ KP-9の型番KP-9のページです。 型番KP-9に関する仕様情報を記載しております。
GREENCROSS カシメパンチ KP-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREENCROSS カシメパンチ KP-9
GREENCROSS リングホックネジ付
GREENCROSS ハトメスナップ兼用パンチ HSP-510
GREENCROSS スナッププライヤー 12mm・15mm兼用 SP-1215
両面ハトメパンチ
GREENCROSS スナップ
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格2,244円1,035円2,448円1,950円2,142円 -780円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
使用可能素材厚紙・ビニール・皮革・布-厚紙・ビニール・皮革・布・レザー-厚紙・ビニール・皮革・布等-
足長(mm)約8.5-----
本体材質スチール、炭素鋼-スチールスチールスチール-
頭径(mm)915----
取付可能素材厚さ2~4mm迄3mm迄-1mm-1mm迄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました